LBHS3501AS2A

클램핑 요소
시리즈 LBHS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    내부 응력을 통한
  • 파워팩
    최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR35HSR..A타입 표시
THKHSR35HSR..AM타입 표시
THKHSR35HSR..B타입 표시
THKHSR35HSR..BM타입 표시
THKHSR35HSR..C타입 표시
THKHSR35HSR..CA타입 표시
THKHSR35HSR..CAM타입 표시
THKHSR35HSR..CB타입 표시
THKHSR35HSR..CBM타입 표시
THKHSR35HSR..HA타입 표시
THKHSR35HSR..HAM타입 표시
THKHSR35HSR..HB타입 표시
THKHSR35HSR..HBM타입 표시
THKHSR35HSR..LA타입 표시
THKHSR35HSR..LAM타입 표시
THKHSR35HSR..LB타입 표시
THKHSR35HSR..LBM타입 표시
THKHSR35HSR..LR타입 표시
THKHSR35HSR..LRM타입 표시
THKHSR35HSR..R타입 표시
THKHSR35HSR..RM타입 표시
THKHSR35HSR..YR타입 표시
THKHSR35HSR..YRM타입 표시
기술 데이터
유지력5000 [N]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑209
최대 작동 압력130.0 [bar]
최소 작동 압력 120 [bar]
스크레이퍼
무게2.8 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 하우징 - 기능 부품
    소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
  3. 침식 윤곽
    압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
  4. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  5. 밀봉 플레이트
    양쪽에 유압 라인 연결용
  6. 변류기
    "A" 제품 어미 옵션