유압식
시리즈 LBHS
LBHS2512CS2
LBHS2512CS2
클램핑 요소
시리즈 LBHS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 닫힘(NC)
내부 응력을 통한
파워팩
최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
안전 부재
정전 시 안전한 브레이크
유연성 극대화
위에서 추가 유압 연결
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
HIWIN
EG(QE)
25
EGH..CA
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
EGH..SA
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
EGW..CA
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
EGW..CC
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
EGW..SA
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
EGW..SC
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
QEH..CA
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
QEH..SA
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
QEW..CC
타입 표시
HIWIN
EG(QE)
25
QEW..SC
타입 표시
기술 데이터
유지력
2000 [N]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
130
최대 작동 압력
130.0 [bar]
최소 작동 압력
120 [bar]
스크레이퍼
-
무게
0.85 [kg]
부속품
나사 체결
CPNEU01094
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용
변류기
"A" 제품 어미 옵션
치수 도면
다운로드
설치 및 작동 지침
다운로드
CAD 데이터 다운로드
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드