LBHS2501AS2A

클램핑 요소
시리즈 LBHS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    내부 응력을 통한
  • 파워팩
    최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHSR25HSR..A타입 표시
THKHSR25HSR..AM타입 표시
THKHSR25HSR..B타입 표시
THKHSR25HSR..BM타입 표시
THKHSR25HSR..C타입 표시
THKHSR25HSR..CA타입 표시
THKHSR25HSR..CAM타입 표시
THKHSR25HSR..CB타입 표시
THKHSR25HSR..CBM타입 표시
THKHSR25HSR..HA타입 표시
THKHSR25HSR..HAM타입 표시
THKHSR25HSR..HB타입 표시
THKHSR25HSR..HBM타입 표시
THKHSR25HSR..LA타입 표시
THKHSR25HSR..LAM타입 표시
THKHSR25HSR..LB타입 표시
THKHSR25HSR..LBM타입 표시
THKHSR25HSR..LR타입 표시
THKHSR25HSR..LRM타입 표시
THKHSR25HSR..R타입 표시
THKHSR25HSR..RM타입 표시
THKHSR25HSR..YR타입 표시
THKHSR25HSR..YRM타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑143.6
최대 작동 압력130.0 [bar]
최소 작동 압력 120 [bar]
스크레이퍼
무게0.93 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 하우징 - 기능 부품
    소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
  3. 침식 윤곽
    압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
  4. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  5. 밀봉 플레이트
    양쪽에 유압 라인 연결용
  6. 변류기
    "A" 제품 어미 옵션