LBHS2001ES2
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
기술 데이터
유지력 | 1300 [N] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 110 |
최대 작동 압력 | 130.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 120 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 0.57 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션