LBHS2001AS2
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LRM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..M | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1300 [N] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 110 |
최대 작동 압력 | 130.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 120 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 0.55 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션