KWH5501PS1

클램핑 요소
시리즈 KWH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKSVR55SVR..C타입 표시
THKSVR55SVR..LC타입 표시
THKSVR55SVR..LR타입 표시
THKSVR55SVR..R타입 표시
THKSVR55SVR..LRH타입 표시
THKSVR55SVR..RH타입 표시
THKSVR55SVR..CH타입 표시
THKSVR55SVR..LCH타입 표시
THKSVS55SVS..C타입 표시
THKSVS55SVS..LC타입 표시
THKSVS55SVS..LR타입 표시
THKSVS55SVS..R타입 표시
THKSVS55SVS..LRH타입 표시
THKSVS55SVS..RH타입 표시
THKSVS55SVS..CH타입 표시
기술 데이터
유지력10200 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑184
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼-
무게7.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능