KWH4514KS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | 타입 표시 |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 9900 [N] |
정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 176 |
최대 작동 압력 | 160 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
무게 | 5.1 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능