KWH4501PS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 45 | SVR..C | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..R | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | 타입 표시 |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..C | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..R | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | 타입 표시 |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 7400 [N] |
정격 작동 압력 | 150.0 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 155 |
최대 작동 압력 | 160 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 5.1 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능