유압식
시리즈 KWH
KWH3510BS3
KWH3510BS3
클램핑 요소
시리즈 KWH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
IKO
LRX(MX)
35
LRXD
타입 표시
IKO
LRX(MX)
35
LRXDC
타입 표시
IKO
LRX(MX)
35
LRXDG
타입 표시
IKO
LRX(MX)
35
MXD
타입 표시
IKO
LRX(MX)
35
MXDC
타입 표시
IKO
LRX(MX)
35
MXDG
타입 표시
IKO
LRX(MX)
35
MXDL
타입 표시
기술 데이터
유지력
3500 [N]
정격 작동 압력
100.0 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
1205
최대 작동 압력
110.0 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
스크레이퍼
-
무게
2.4 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기