밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
유압식
시리즈 KWH
KWH3012FS1A
KWH3012FS1A
클램핑 요소
시리즈 KWH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
HIWIN
RG(QR)
30
RGW..CC
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
30
RGW..HC
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
30
RGH..CA
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
30
RGH..HA
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
30
QRW..CC
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
30
QRW..HC
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
30
QRH..CA
타입 표시
HIWIN
RG(QR)
30
QRH..HA
타입 표시
기술 데이터
유지력
3000 [N]
정격 작동 압력
100.0 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
128
최대 작동 압력
110.0 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
스크레이퍼
예
레일 커버 스트립 사용 가능
mit Abdeckband
무게
1.9 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기