KWH3001ES1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
기술 데이터
유지력 | 3000 [N] |
정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 1035 |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 1.8 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능