KWH2510DS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWE | 25 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWEC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWEG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWESC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWESG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWETC | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWETG | 타입 표시 |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | ME..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | MEC | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | MEG | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | MET | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | MET..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | METC | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | METC..SL | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | METG | 타입 표시 |
IKO | ME | 25 | METG..SL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2200 [N] |
정격 작동 압력 | 100.0 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 92 |
최대 작동 압력 | 110.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 1 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 막
가압 가능 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능