유압식
시리즈 KBH
KBH5501PS1A
KBH5501PS1A
클램핑 요소
시리즈 KBH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
SVR
55
SVR..LRH
타입 표시
THK
SVR
55
SVR..RH
타입 표시
THK
SVR
55
SVR..CH
타입 표시
THK
SVR
55
SVR..LCH
타입 표시
THK
SVS
55
SVS..LRH
타입 표시
THK
SVS
55
SVS..RH
타입 표시
THK
SVS
55
SVS..CH
타입 표시
기술 데이터
유지력
10200 [N]
정격 작동 압력
150.0 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
208
최대 작동 압력
160 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
스크레이퍼
예
레일 커버 스트립 사용 가능
mit Abdeckband
무게
7.3 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기