KBH4504BS1A

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKLH(L1H)45LAH..ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAH..EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAH..FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAH..GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAH..GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAH..HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAH..ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAH..BNZ타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..BN타입 표시
기술 데이터
유지력9900 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑176
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게5.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능