KBH4501BS1A

클램핑 요소
시리즈 KBH

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 매우 긴 수명
    최대 1,000만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKNR45NR..A타입 표시
THKNR45NR..B타입 표시
THKNR45NR..LA타입 표시
THKNR45NR..LB타입 표시
THKNR45NR..LR타입 표시
THKNR45NR..R타입 표시
THKNRS45NRS..A타입 표시
THKNRS45NRS..B타입 표시
THKNRS45NRS..LA타입 표시
THKNRS45NRS..LB타입 표시
THKNRS45NRS..LR타입 표시
THKNRS45NRS..R타입 표시
기술 데이터
유지력7400 [N]
정격 작동 압력150.0 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑169
최대 작동 압력160 [bar]
최소 작동 압력 5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게4.4 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 반동 스프링
    조에 형상 결합 방식으로 집적
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징

  5. 가압 가능
  6. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능