밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
유압식
시리즈 KBH
KBH3502BS1A
KBH3502BS1A
클램핑 요소
시리즈 KBH
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
매우 긴 수명
최대 1,000만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
INA
TKVD(KUVE)
35
KWVE..-B
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
35
KWVE..-B-EC
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
35
KWVE..-B-ESC
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
35
KWVE..-B-L
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
35
KWVE..-B-S
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
35
KWVE..-B-SL
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
35
KWVE..-B-H
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
35
KWVE..-B-HL
타입 표시
기술 데이터
유지력
5700 [N]
정격 작동 압력
150.0 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
147
최대 작동 압력
160 [bar]
최소 작동 압력
5 [bar]
스크레이퍼
예
무게
2.8 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
반동 스프링
조에 형상 결합 방식으로 집적
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
막
가압 가능
변류기