클램핑 요소
시리즈 miniHK
- 작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 - 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
널 나사를 돌림 - 정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
설치 크기: miniHK05 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
---|---|---|---|---|
HK0500M | 40 [N] | 0.07 [Nm] | 위에서 | |
HK0500MW | 40 [N] | 0.07 [Nm] | 위에서 | |
설치 크기: miniHK07 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
HK0700M | 65 [N] | 0.11 [Nm] | 위에서 | |
HK0700MW | 65 [N] | 0.11 [Nm] | 위에서 | |
설치 크기: miniHK09 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
HK0900M | 100 [N] | 0.17 [Nm] | 위에서 | |
HK0900MW | 100 [N] | 0.17 [Nm] | 위에서 | |
설치 크기: miniHK12 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
HK1200M | 150 [N] | 0.35 [Nm] | 위에서 | |
HK1200MW | 150 [N] | 0.35 [Nm] | 위에서 | |
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
MINIHK-TELEFON | ||||
설치 크기: miniHK15 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
HK1500M | 180 [N] | 0.75 [Nm] | 위에서 | |
HK1510MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | 위에서 | |
HK1500MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | 위에서 | |
설치 크기: HK20 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
HK2000M | 220 [N] | 1.30 [Nm] | 위에서 | |
설치 크기: HK25 | ||||
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
HK2500M | 300 [N] | 2.50 [Nm] | 위에서 |
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 스테인리스 널 나사
클램핑 유닛 개폐용 - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징