UBPS6515BS1L-LP
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
Nanjing-GongyisGGB65AA타입 표시
Nanjing-GongyisGGB65AAL타입 표시
Nanjing-GongyisGGB65AB타입 표시
Nanjing-GongyisGGB65ABL타입 표시
Nanjing-GongyisGGB65BA타입 표시
Nanjing-GongyisGGB65BAL타입 표시
기술 데이터
유지력5300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결5850 [N]
무게13 [kg]