UBPS6510BS1LA-LP
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
IKOLRX(MX)65LRX타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)65MX타입 표시
IKOLRX(MX)65MXC타입 표시
IKOLRX(MX)65MXD타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDL타입 표시
IKOLRX(MX)65MXG타입 표시
IKOLRX(MX)65MXL타입 표시
기술 데이터
유지력5300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑217
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결5850 [N]
무게14 [kg]