UBPS6510AS1LA-LP
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
IKOLWH(MH)65LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)65LWHY타입 표시
기술 데이터
유지력5300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑233
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결5850 [N]
무게15 [kg]