UBPS6503AS1L-LP
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
SchneebergerMR65MRW..A타입 표시
SchneebergerMR65MRW..B타입 표시
SchneebergerMR65MRW..C타입 표시
SchneebergerMR65MRW..D타입 표시
Thomson52265512..A타입 표시
Thomson52265512..B타입 표시
Thomson52265512..C타입 표시
Thomson52265512..D타입 표시
기술 데이터
유지력5300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결5850 [N]
무게14 [kg]