UBPS6501BS1L
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
THKNR65NR..A타입 표시
THKNR65NR..B타입 표시
THKNR65NR..LA타입 표시
THKNR65NR..LB타입 표시
THKNR65NR..LR타입 표시
THKNR65NR..R타입 표시
THKNRS65NRS..A타입 표시
THKNRS65NRS..B타입 표시
THKNRS65NRS..LA타입 표시
THKNRS65NRS..LB타입 표시
THKNRS65NRS..LR타입 표시
THKNRS65NRS..R타입 표시
기술 데이터
유지력7700 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결9200 [N]
무게12 [kg]