UBPS5514KS1LA

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
NTN-SNRLGB55LGBCH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBCH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB55LGBXH..BN타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑215
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결7600 [N]
무게8.8 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관