UBPS5512FS1L-LP
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
HIWINRG(QR)55RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)55RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)55RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)55RGH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력5300 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결5850 [N]
무게8.4 [kg]