UBPS5505BS1L
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
Bosch Rexroth55R1822 (SNS)타입 표시
Bosch Rexroth55R1851 (FNS)타입 표시
Bosch Rexroth55R1853 (FLS)타입 표시
Bosch Rexroth55R1821 (SNH)타입 표시
Bosch Rexroth55R1824 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력7700 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결9200 [N]
무게8.7 [kg]