UBPS5504BS1LA
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
NSKNH(N1H)55NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)55NAH..BN타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)55LAA...BNZ타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑221
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결7600 [N]
무게8.8 [kg]