UBPS5501RS1LA
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
THKHRX55HRX..C타입 표시
THKHRX55HRX..LC타입 표시
THKHRX55HRX..V타입 표시
THKHRX55HRX..LV타입 표시
THKHRX55HRX..LR타입 표시
THKHRX55HRX..R타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑217
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결7600 [N]
무게8.7 [kg]