UBPS5501PS1L-LP
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
THKSVR55SVR..C타입 표시
THKSVR55SVR..LC타입 표시
THKSVR55SVR..LR타입 표시
THKSVR55SVR..R타입 표시
THKSVR55SVR..LRH타입 표시
THKSVR55SVR..RH타입 표시
THKSVR55SVR..CH타입 표시
THKSVR55SVR..LCH타입 표시
THKSVS55SVS..C타입 표시
THKSVS55SVS..LC타입 표시
THKSVS55SVS..LR타입 표시
THKSVS55SVS..R타입 표시
THKSVS55SVS..LRH타입 표시
THKSVS55SVS..RH타입 표시
THKSVS55SVS..CH타입 표시
기술 데이터
유지력4000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결4800 [N]
무게8.7 [kg]