UBPS5501CS1LA-LP
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
THKSHS55SHS..C타입 표시
THKSHS55SHS..LC타입 표시
THKSHS55SHS..LV타입 표시
THKSHS55SHS..V타입 표시
THKSHS55SHS..LR타입 표시
THKSHS55SHS..R타입 표시
기술 데이터
유지력4000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑215
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결4800 [N]
무게8.8 [kg]