UBPS4515BS1-LP
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
Nanjing-GongyisGGB45IIAA타입 표시
Nanjing-GongyisGGB45IIAAL타입 표시
Nanjing-GongyisGGB45IIAB타입 표시
Nanjing-GongyisGGB45IIABL타입 표시
Nanjing-GongyisGGB45BA타입 표시
Nanjing-GongyisGGB45BAL타입 표시
기술 데이터
유지력2350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결3150 [N]
무게3.5 [kg]