UBPS4514FS1-LP
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
PMISME45SME..EA타입 표시
PMISME45SME..LEA타입 표시
PMISME45SME..LSB타입 표시
PMISME45SME..SB타입 표시
PMISME45SME..LSA타입 표시
PMISME45SME..SA타입 표시
기술 데이터
유지력2350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결3150 [N]
무게3.5 [kg]