UBPS4514ES1L-LP
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
PMIMSR45MSR..E타입 표시
PMIMSR45MSR..LE타입 표시
PMIMSR45MSR..LS타입 표시
PMIMSR45MSR..S타입 표시
PMISMR45SMR..E타입 표시
PMISMR45SMR..LE타입 표시
PMISMR45SMR..LS타입 표시
PMISMR45SMR..S타입 표시
기술 데이터
유지력4000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑197
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결4800 [N]
무게6.2 [kg]