UBPS4512FS1LA

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
HIWINRG(QR)45RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)45RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)45RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)45RGH..HA타입 표시
HIWINRG(QR)45QRW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)45QRW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)45QRH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)45QRH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑215
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결7600 [N]
무게6.6 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관