UBPS4512FS1LA
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
장비/옵션
- PLUS 연결
기술 데이터
유지력 | 5200 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 215 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
유지력 플러스 연결 | 7600 [N] |
무게 | 6.6 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 변류기
옵션으로 함께 주문 가능 - 내장형 밸브(옵션)
최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관