UBPS4510DS1A
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
IKOLWE45LWE타입 표시
IKOLWE45LWES타입 표시
IKOLWE45LWET타입 표시
IKOME45ME타입 표시
IKOME45MES타입 표시
IKOME45MET타입 표시
기술 데이터
유지력3100 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑133
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결3800 [N]
무게3.4 [kg]