UBPS4504BS1A
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
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 3100 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 127 |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
유지력 플러스 연결 | 3800 [N] |
무게 | 3.8 [kg] |