UBPS4502DS1L
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
INATSX-E(RUE)45RWU..-E타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-L타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-H타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HL타입 표시
기술 데이터
유지력5200 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑197
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
무게6.1 [kg]