UBPS4502AS1
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
INATKSD(KUSE)45KWSE타입 표시
INATKSD(KUSE)45KWSE..-L타입 표시
INATKSD(KUSE)45KWSE..-H타입 표시
INATKSD(KUSE)45KWSE..-HL타입 표시
기술 데이터
유지력3100 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결3800 [N]
무게3.4 [kg]