UBPS4501PS1A-LP
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
THKSVR45SVR..C타입 표시
THKSVR45SVR..LC타입 표시
THKSVR45SVR..LR타입 표시
THKSVR45SVR..R타입 표시
THKSVR45SVR..CH타입 표시
THKSVR45SVR..LCH타입 표시
THKSVS45SVS..C타입 표시
THKSVS45SVS..LC타입 표시
THKSVS45SVS..LR타입 표시
THKSVS45SVS..R타입 표시
THKSVS45SVS..CH타입 표시
THKSVS45SVS..LCH타입 표시
기술 데이터
유지력2350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑133
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결3150 [N]
무게3.4 [kg]