UBPS4501PS1-LP

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
THKSVR45SVR..C타입 표시
THKSVR45SVR..LC타입 표시
THKSVR45SVR..LR타입 표시
THKSVR45SVR..R타입 표시
THKSVR45SVR..CH타입 표시
THKSVR45SVR..LCH타입 표시
THKSVS45SVS..C타입 표시
THKSVS45SVS..LC타입 표시
THKSVS45SVS..LR타입 표시
THKSVS45SVS..R타입 표시
THKSVS45SVS..CH타입 표시
THKSVS45SVS..LCH타입 표시
기술 데이터
유지력2350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결3150 [N]
무게2.9 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관