UBPS4501BS1A-LP
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
THKNR45NR..A타입 표시
THKNR45NR..B타입 표시
THKNR45NR..LA타입 표시
THKNR45NR..LB타입 표시
THKNR45NR..LR타입 표시
THKNR45NR..R타입 표시
THKNRS45NRS..A타입 표시
THKNRS45NRS..B타입 표시
THKNRS45NRS..LA타입 표시
THKNRS45NRS..LB타입 표시
THKNRS45NRS..LR타입 표시
THKNRS45NRS..R타입 표시
기술 데이터
유지력2350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑127
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결3150 [N]
무게3 [kg]