UBPS3514KS1A-LP
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
NTN-SNRLGB35LGBCH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXH..FE타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXH..FL타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXH..FN타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXS..BE타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXS..BL타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXS..BN타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXS..BS타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBCH..BN타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXH..BE타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXH..BL타입 표시
NTN-SNRLGB35LGBXH..BN타입 표시
기술 데이터
유지력1800 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑127
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결2200 [N]
무게2.3 [kg]