UBPS3514GS1A
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
PMIMSA35MSA..A타입 표시
PMIMSA35MSA..E타입 표시
PMIMSA35MSA..LA타입 표시
PMIMSA35MSA..LE타입 표시
PMIMSA35MSA..LS타입 표시
PMIMSA35MSA..S타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑125
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결3300 [N]
무게2.3 [kg]