UBPS3514CS1
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
SBCSBG35SBG..FL타입 표시
SBCSBG35SBG..FLL타입 표시
SBCSBG35SBS..SL타입 표시
SBCSBG35SBS..SLL타입 표시
SBCSBG35SPG..FL타입 표시
SBCSBG35SPG..FLL타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결3300 [N]
무게2.2 [kg]