UBPS3512CS1
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
HIWINEG(QE)35EGH..CA타입 표시
HIWINEG(QE)35EGH..SA타입 표시
HIWINEG(QE)35EGW..CA타입 표시
HIWINEG(QE)35EGW..CC타입 표시
HIWINEG(QE)35EGW..SA타입 표시
HIWINEG(QE)35EGW..SC타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결3300 [N]
무게2.3 [kg]