UBPS3510DS1A
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
IKOLWE35LWE타입 표시
IKOLWE35LWE..Q타입 표시
IKOLWE35LWEC타입 표시
IKOLWE35LWES타입 표시
IKOLWE35LWES..Q타입 표시
IKOLWE35LWESC타입 표시
IKOLWE35LWET타입 표시
IKOLWE35LWET..Q타입 표시
IKOLWE35LWETC타입 표시
IKOME35ME타입 표시
IKOME35MEC타입 표시
IKOME35MES타입 표시
IKOME35MESC타입 표시
IKOME35MET타입 표시
IKOME35METC타입 표시
기술 데이터
유지력2500 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑123
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결3300 [N]
무게2.4 [kg]