UBPS3510BS1
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
IKOLRX(MX)35LRX타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)35MX타입 표시
IKOLRX(MX)35MXC타입 표시
IKOLRX(MX)35MXG타입 표시
IKOLRX(MX)35MXL타입 표시
IKOLRX(MX)35MXS타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)35LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)35MXD타입 표시
IKOLRX(MX)35MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)35MXDG타입 표시
기술 데이터
유지력2800 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결3800 [N]
무게2.2 [kg]