UBPS3504AS1-LP
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
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | 타입 표시 |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | 타입 표시 |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | 타입 표시 |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | 타입 표시 | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1800 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 109 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
유지력 플러스 연결 | 2200 [N] |
무게 | 2.2 [kg] |