UBPS3503AS1-LP
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
SchneebergerMR35MRW..A타입 표시
SchneebergerMR35MRW..B타입 표시
SchneebergerMR35MRW..C타입 표시
SchneebergerMR35MRW..D타입 표시
SchneebergerMR35MRW..E타입 표시
Thomson52235512..A타입 표시
Thomson52235512..B타입 표시
Thomson52235512..C타입 표시
Thomson52235512..D타입 표시
Thomson52235512..E타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
유지력 플러스 연결2500 [N]
무게2.5 [kg]