UBPS3502AS1A-LP
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
INATKSD(KUSE)35KWSE타입 표시
INATKSD(KUSE)35KWSE..-L타입 표시
INATKSD(KUSE)35KWSE..-H타입 표시
INATKSD(KUSE)35KWSE..-HL타입 표시
기술 데이터
유지력1800 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑132
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼
유지력 플러스 연결2200 [N]
무게2.4 [kg]